PUREPATH-CMBEVM

オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード

PUREPATH-CMBEVM

購入

概要

The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.

The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It is not included in any product EVMs.

特長
  • Flexible and easy-to-use interface between PurePath Console GUI, multiple audio sources and supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules
    • Enables PurePath Console GUI to send I2C control signals via USB to supported TI’s audio evaluation modules
    • Auto-device detection initialization sequence reduces hardware setup time
  • Flexible audio routing:
    • Audio input sources: USB audio, SPDIF (optical and coax) and Analog
    • Audio Output: Optical SPDIF and Analog
  • Compatible with Windows 7 and Windows XP
スピーカ・アンプ
TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console マザーボード

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC305 Audio Firmware (TAS1020B) V0354

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 29 4 2014
download Audio Firmware (TAS1020B) V0354 (zip)  — 684 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
PCM5122EVM-U PCM5122 の評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価モジュール PUREPATH-CMBEVM オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc305 or www.ti.com/lit/xx/sloc305/sloc305.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC305. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 PUREPATH-CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ